IO-Link テクノロジーでもっとスマートな工場を実現
00:02:14
|
24 OCT 2017
インダストリ 4.0 のキーとなるのは IO-Link です。IEC 標準、双方向通信プロトコルで IO-Link は、生産現場データの工場レベルでの一元的な把握を可能にし、効率化、センサ診断、メンテナンスなどを実現します。また、センサの状態に関する更新データを容易に受け取り、センサの次のメンテナンスや交換を計画できます。既存の標準入出力との後方互換性により、生産ラインを IO-Link に容易にアップグレードすることができ、さらに、既存の 3 線式非シールド・ケーブルの使用も可能で、関連経費を最小化できます。
TI の『TIOL111』 IO-Link トランシーバと EMC 保護内蔵『TIOS101』デジタル・センサ出力ドライバで設計を簡易化しコストを低減してください。詳細はこちら