힌트: 여러 단어는 쉼표로 구분

예: 06/26/2022

예: 06/26/2022

힌트: 여러 단어는 쉼표로 구분

예: 06/26/2022

예: 06/26/2022

정렬 기준:

162 결과
가장정밀한 mmwave 센서

가장 정밀한 밀리미터파 (mmWave) 센서로 산업용 레이더 설계하기

이번 웨비나에서는 mmWave SDK 및 온라인 트레이닝 패키지를 이용하여, 최근에 선보인 people counting 데모를 직접 컴파일하고
mmwave

가장 정밀한 밀리미터파 센서로 산업용 레이더 설계하기 - mmWave 센서 개요

날짜:
2018년 3월 12일

기간::
23:36
TI가 산업용 애플리케이션을 위한 밀리미터파 레이더 센서 “IWR mmWave” 시리즈를 출시했습니다. TI의 단일칩 mmWave 센서 포트폴리오는 레벨 트랜스미터, 드론 및 교통 모니터링과 같은 광범위한 산업용 애플리케이션에서 매우 정확한 결과를 구현합니다.

임베디드 솔루션 세미나 - 블루투스 5 (1/5)

날짜:
2018년 1월 9일

기간::
39:28
2017 TI 코리아 임베디드 솔루션 세미나는 블루투스 5 부터, 산업용 레이더, 모터 제어, 음성 인식까지, TI의 포괄적인 임베디드 제품으로 구현할 수 있는 다양한 애플리케이션에 대해 다루고 있습니다.

360 Degree Safety Bubble For Robotics Using TI mmWave Sensors

날짜:
2020년 11월 4일

기간::
02:17
TI mmWave sensors help create a 360 degree sensing area around the robot to enable it to detect and respond to various conditions.

3D Occupancy Sensing For Home and Office

날짜:
2021년 3월 18일

기간::
02:19
Explore how you can bring 3D sensing to your application by utilizing the new 60GHz antenna-on-package mmWave radar sensor.

3D people counting for entryways

날짜:
2021년 4월 27일

기간::
01:44
Using 3D detection, you can now precisely count people entering and exiting a facility, store, or a predefined area.
6 row occupancy detection

6-person occupancy detection using TI mmWave for in-cabin automotive spaces

날짜:
2021년 12월 8일

기간::
02:00
TI's 60GHz antenna-on-package radar sensor, AWR6843AOP, is used for in-cabin occupancy detection of up to 6 people due to its wide field of view and range.
mmWave motion detection gesture

60 GHz mmWave Sensor Gesture Recognition

날짜:
2018년 11월 12일

기간::
00:54
Gesture recognition utilizing a single-chip 60GHz mmWave sensor

A glimpse into embedded world 2021

날짜:
2021년 2월 26일

기간::
00:51
At TI, our goal is to create a better world by making electronics more affordable through our technology including processors, microcontrollers, sensors and con
Adaptive cruise control with mmWave

Adaptive cruise control for motorcycles using high-performance TI mmWave radar

날짜:
2022년 3월 28일

기간::
01:30
This video demonstrates TI’s 77-GHz AWR1843 mmWave radar sensor for adaptive cruise control (ACC) on motorcycles.

Antenna-on-package radar sensors for automotive applications

Automotive radar in more places than ever before

Area Scanners with 60GHz TI mmWave sensors

날짜:
2018년 11월 12일

기간::
02:14
With more and more factories being automated, there is a greater need for sensing people and objects around heavy machinery for smarter incident management.
automated parking with mmWave radar

Automated parking using 77-GHz antenna-on-package radar sensor

날짜:
2022년 1월 4일

기간::
02:06
This video demonstrates TI’s 77GHz single-chip antenna-on-package mmWave radar sensor AWR1843AOP detecting various objects for a vehicle parking scenario.

Automotive Corner Radar Using TI mmWave Sensors

날짜:
2020년 1월 3일

기간::
03:09
In this video we demonstrate multiple automotive corner radar applications using TI mmWave sensors.

Automotive Front Radar Using the AWR2243 TI mmWave Sensor

날짜:
2020년 2월 28일

기간::
01:05
The AWR2243 is the highest-performance sensor for front radar applications. Solve your long-range ADAS challenges with industry-leading TI mmWave sensors.

Automotive Imaging Radar System

날짜:
2020년 11월 4일

기간::
02:14
See how TI mmWave sensors are enabling advanced ADAS applications with automotive imaging radar.

Automotive in-cabin sensing with 60-GHz antenna-on-package radar

날짜:
2020년 11월 11일

기간::
02:15
See how the new 60-GHz antenna-on-package radar sensor (AWR6843AOP) brings intelligence to automotive in-cabin sensing.
Automotive in-cabin sensing with 60-GHz single-chip radar

Automotive in-cabin sensing with 60-GHz single-chip radar

날짜:
2020년 8월 24일

기간::
45:29
Automotive in-cabin sensing with 60-GHz single-chip radar

Automotive In-Cabin Sensing with 60GHz Radar

날짜:
2020년 4월 28일

기간::
00:38
Real-life demo of automotive in-cabin sensing on the new 60GHz radar sensor.

Automotive kick-to-open using TI mmWave sensors

날짜:
2019년 9월 30일

기간::
02:14
TI mmWave sensor AWR1642 is the right solution for detecting the kick gesture to open a power tail gate.
162 결과
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki