MSP Housekeeping MCUs

Email

3.1 ADC通过阈值唤醒并且传输数据

Description

September 30, 2020

作为通用的微控制器 (MCU), 其中很常用的一个功能就是使用ADC连接到到系统上其它的器件比如电池监控器或者温度传感器。

如果微控制器使用一个定时器来实现ADC的读取或者甚至连续的接收ADC的读数,那么这样系统会有较大的功耗。其中一个解决方法就是让ADC可以独立于处理器(CPU)来运行,这样的话除了ADC以外剩下的系统可以进入低功耗模式,当ADC的读取超过一个阈值时会产生一个中断来唤醒整个微控制器。

在我们的“ADC通过阈值唤醒并且传输数据”的培训视频里详细的介绍了如何实现ADC通过阈值来唤醒微控器。在这个培训视频里,我们会通过一个简单实用的图形用户界面来指导如何评估这个方案,同时也会介绍需要用到的评估套件,并且讲解这个参考方案是如何在代码里实现的。

现在你可以使用以下链接下载我们提供的图形用户界面,并且可以开始在MSP430 Launchpad评估套件上来运行参考代码,可以也参考我们这个方案的应用手册来获取关于更多的技术细节。

Additional information

arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki