Email

MSP430FR4x/FR2xマイコン 概要ワークショップ (4 シリーズ)

MSP430超低消費電力マイコン・ファミリのMSP430FR4x/ FR2xシリーズには、業界で最も低消費電力のLCDドライバ、豊富なIO、そして内蔵不揮発性FRAMを搭載しております。また、低コストの開発ツール、MSP430FR4133ローンチパッドにより、簡単に評価を開始することができます。ターゲット・ソケット・ボードも用意しており、MSP-FETプログラマ/デバッガと組み合わせて、システム全体の開発を行うことが可能です。統合開発環境(IDE)は、EnergyTrace™ テクノロジーなど無料のリソースや最適化ツールを用意しており、すぐにマイコンの開発を開始できます

1. MSP430FR4x/FR2xマイコン 概要ワークショップ (4 シリーズ)

# Title Duration
1.1 パート 1 : MSP430FR4x/FR2x 概要
このビデオでは、FR4xとFR2x の概要とクロッキング/コア・モジュール それから主要なペリフェラルについて説明します。
13:17
1.2 パート 2 : MSP430FR4x/FR2x クロッキング/コア・モジュール
MSP430FR4x と FR2x マイコンの概要ワークショップのクロッキング/コア・モジュールのセクションと、CPUやクロッキング・システムなどマイコンの重要な部品の概要について簡単にご紹介致します。
09:12
1.3 パート 3 : MSP430FR4x/FR2x 主要なペリフェラルの特長
このビデオでは、主要なペリフェラルの特長として新しいLCDモジュールオンボードADC IR変調ロジックに加え、入力/出力ピンについてご説明します。
15:25
1.4 パート 4 : MSP430FR4x/FR2x 開発ツールとソフトウェア
MSP430 FR4XおよびMSP430 FR2Xマイコンの概要ワークショップのこのセクションでは、開発ツールとソフトウェアについて説明します。
08:18
Login required
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki