Email

2018 CES 오토모티브 솔루션 시리즈

TI는 앞으로도 계속해서 차량 무게를 줄이고, 모든 차량 유형의 효율성을 증가시키기 위한 과제들을 여러분과 함께 해결해 나갈 것입니다. TI는 퍼포먼스, 가격, 그리고 디자인 사이클에 대한 요건을 충족시키기 위한 폭넓은 솔루션을 보유하고 있습니다. 특히 방대한 오토모티브 레퍼런스 디자인은 보다 효율적인 개발을 가능하게 합니다. 아래 데모 관련 영상 및 기술 자료를 통해 TI와 함께 오토모티브 시스템 혁신을 가속화하십시오.

1. CES 2018에 소개된 TI 오토모티브 솔루션

# Title Duration
1.1 오토모티브 레이더 애플리케이션 설계하기 - mmWave 센서 개요
더 스마트하고 더 안전한 주행 환경을 위한 ADAS 개발이 가속화되고 있습니다. 오토모티브 레이더 애플리케이션 설계하기 시리즈를 통해 간편하게 레이더 설계를 완성하십시오. 이번 시리즈에서는 CES 2018에 소개되었던 mmWave 센서를 중심으로 레이더 설계를 살펴봅...
12:15
1.2 Free space sensor demonstration using TI’s mmWave sensor
The AWR1642 mmWave radar sensor detects obstacles such as traffic cones, plastic pipes and grocery carts from places on an automobile that are prone to...
02:53
1.3 Driver vital sign detection demonstration using mmWave radar sensors
This video demonstrates how developers can embed the single-chip 77GHz AWR1642 mmWave sensor into a driver seat and accurately detect driver vital sig...
00:47
1.4 Vehicle Occupant Detection using TI mmWave Sensors
A walk thorough of the mmWave AWR1642 sensor design for vehicle occupant and intruder detection.
01:59
1.5 Gesture recognition demonstration using TI mmWave sensors
TI's IWR mmWave sensors can be used to detect and recognize gestures such as a swipe or twirl with high-accuracy.
01:24
1.6 Short range radar demonstration using TI’s mmWave sensors
Watch this demonstration of short range radar using TI’s 76-81GHz single-chip mmWave sensors.
03:52
1.7 Short-range radar demonstration: Object clustering and tracking
This demonstration leverages TI’s SRR reference design to detect up to 200 objects, track up to 24 of them at distances as high as 80-120m and speeds of...
03:43
1.8 Parking object detection using TI’s single-chip mmWave sensor
This video demonstrates TI’s single-chip 77GHz mmWave sensors detecting various objects in a vehicle parking scenario.
01:25
Login required
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki