듀얼 배터리 12V/48V mHEV 전원장치를 활용한 솔루션 최적화
Description
May 28, 2019
더 넓은 입력 전압 범위와 배터리 친화적인 기능을 갖춘 AEC-Q100 스위칭 전원 공급 장치의 개발은 하이브리드 전기 자동차의 보급 증가에 따라 큰 관심을 받고 있습니다. 해당 실습 데모에서는 공존하는 12V 및 48V 배터리 전원 시스템을 사용하여 중간 전원 레일 위험을 제거하는 방법을 자세히 살펴보는 동시에 전원 공급 장치 설계를 단순화하고 솔루션 크기를 줄이는 방법을 소개합니다.