无线功率传输(1)
Description
August 13, 2019
电力可以无线进行传输的想法出现在大约200年前。从法拉第和亨利的早期工作,到Nicholas Callan和Nikola Tesla的进一步探索与发现,电磁感应已经改变了我们的世界。正如变压器在紧密耦合线圈配置中,将电力从初级线圈无线传送到次级线圈一样,业内最先进的无线电源技术采用谐振电感耦合,通过松散耦合线圈来进行高效电力传输。随着电池供电类便携式电子设备的普及,越来越需要全新、更加便利的无线电力传输方法。自从2009年,包括无线充电联盟 (WPC)、电力事业联盟 (PMA),以及近期的无线电力联盟 (A4WP) 等国际联盟正在积极地推进标准的实施,努力提高产品可靠性、安全和性能。在这个主题内,我将讨论无线电力传输 (WPT) 的原理,并仔细研究那些旨在更快打入市场的现有和新兴标准。此主题检查WPT的难点所在,其中包括松散耦合线圈的电磁场运行方式、趋肤和邻近效应、隔离式TX和RX线圈的反馈、外来物体检测、对于电磁辐射所必须考虑的EMI和安全注意实现。这一主题将给出WPT原理的理论性和实用调查,并且检查那些基于高级开发的真实解决方案。