F28004x功能和性能介绍
00:08:40
|
19 JUN 2020
实时控制系统是存在于各种模拟和嵌入元件中复杂实时控制问题的复合解决方案。通过集成各种高性能模块(包括模拟、控制和通信外设),C2000已为多种系统解决方案设计出F28004x Potenza系列,以帮助减少组件总量(降低硬件成本)或提高系统核心功能的执行效率。 本课程将概述如何在根据以下应用的每一外设目标子集设计基于F28004x的系统解决方案的过程中向客户说明价值定位:2个电机+ PFC(3个PGA/电机和1个PFC)、DC/DC和AC/DC数字电源、双相交错返驰和单相返驰微型太阳能逆变器和高速连接驱动器(突出显示FSI通信)。