TI プレシジョン・ラボ オペアンプ 8-8 ノイズ 8
00:17:21
|
09 JAN 2020
1 / f、つまりフリッカノイズのトピックについてもう少し詳しく説明します。 具体的には、ほとんどのオペアンプのデータシートに含まれている0.1Hz〜10Hzのノイズプロットについて説明します。これらのプロットがどのように生成されるかを説明し、それらの重要性を説明します。また、標準アンプとゼロドリフトアンプでの長時間ノイズ測定の違いについても説明します。