[전력 데모 시리즈] PMBus 모니터링 기능이 내장된 160A 적층형 DC/DC 컨버터
00:00:50
|
10 JUN 2020
이 데모는 최대 160A를 제공할 수 있는 다양한 다상 지점로드 구성에서 40A TPS546D24A 및 20A TPS546B24A의 고유한 적층구조를 보여줍니다. 온도, 전류 및 전압은 통합 된 PMBus® 인터페이스를 통해 모니터링됩니다. DC/DC 컨버터 제품군은 MOSFET이 통합된 10A, 20A 및 40A 버전으로 제공되며 엄격한 전압 조정 정확도, 우수한 열 성능 및 높은 전력 밀도를 특징으로 합니다. TPS25982 eFuse는 공기 흐름으로 인한 실시간 온도 변화를 보여주는 팬 제어 기능을 통해 입력 전류 및 전압 보호 기능을 제공합니다.