차량 전동화를 위한 시스템 아키텍처 소개
Description
September 3, 2020
배기 가스 규제로 인해 자동차 제조업체가 차량의 탄소 배출량을 효율적이고 효과적으로 낮추는 방법을 찾도록 강조함에 따라 오늘날의 많은 차량 시스템과 내연 기관은 변화를 겪고 있습니다. 자율성과 운전자 지원 기능이 더 높은 차량의 경우 온보드 컴퓨터가 센서와 카메라의 데이터를 분석하고 조치를 취하는 데 필요한 에너지의 양은 오늘날의 12V 전기 시스템의 기능을 훨씬 능가합니다. 점차 높아지는 전력 밀도, 신뢰성 그리고 비용 최적화의 수요를 충족 시킬 수 있는 전기차량의 핵심적인 아키텍처와 이를 구현할 수 있는 방법을 안내해드립니다.