2.7 고주파 스위치 노드 링잉 제거와 금속 차폐 또는 공통 모드 초크 없이 CISPR 25 Class 5 통과
00:09:00
|
11 JUN 2021
EMI 완화는 일반적으로 전원 공급 장치 설계에서 가장 까다로운 측면 중 하나입니다. 엄격한 CISPR 25 Class 5 표준을 준수해야하는 경우가 종종 있는 자동차 세계에서 이러한 문제는 더욱 증폭됩니다. LMS3635-Q1 및 LMS3655-Q1 동기식 벅 컨버터는 여러 가지 방법으로 EMI를 최적화하는 프로세스를 지원합니다.
1) 패키지에서 와이어 본딩을 제거하여 고주파 스위치 노드 링잉을 유발하는 기생 물질도 제거합니다.
2) 대칭적이고 사려 깊은 핀아웃으로 전류 루프의 크기를 최소화 할 수 있습니다.
3) 확산 스펙트럼은 최대 방사 및 전도 방출을 낮 춥니 다.
Katelyn이 TIDA-01388 듀얼 USB 레퍼런스 디자인을 사용하여 이러한 장치가 금속 차폐 또는 공통 모드 초크를 사용하지 않고 CISPR 25 Class 5를 통과하는 방법을 보여줍니다.