用于构建可靠高效电动汽车的无线电池管理系统(WBMS)解决方案
00:01:17
|
14 OCT 2021
通过消除电缆和连接器,无线电池管理系统 (BMS) 可提高可靠性和设计灵活性,并降低系统成本。然而,无线 BMS 也面临着诸多挑战,例如符合 ASIL D 功能安全合规要求。凭借我们经 TÜV SÜD 评估的功能安全理念以及可实现出色网络可用性的先进、专有无线协议,您现在能构建更可靠和更高效的电动汽车。
业内首款通过TÜV SÜD评估的功能安全产品:
- 通过去除线束和连接器提高可靠性
- 降低系统成本和重量
- 降低了大型多节电池组的 布线复杂性
- 在电动汽车中灵活地放置电池模块
- 增强型安全启动器,包括AES-128加密、MIC等
无线协议的特点:
- 高通量(高达1.2 Mbps)
- 低延迟(每个节点小于2ms),在恶劣环境中可以最小的射频干扰实现快速通信
- 最高网络可用性>99.999%,具有最低网络PER(<10-7)