通过 CISPR 25 Class 5 无金属屏蔽或共模扼流圈
Description
February 5, 2022
EMI 缓解通常是电源设计中最具挑战性的方面之一。这一挑战在汽车领域被放大了,在汽车领域,满足严格的 CISPR 25 5 类标准通常是强制性的。LMS3635-Q1 和 LMS3655-Q1 同步降压转换器以多种方式帮助优化 EMI:
1) 通过消除封装中的引线键合,也消除了导致高频开关节点振铃的寄生效应
2) 对称且周到的引出线使电流回路的尺寸最小化
3) 扩频降低了峰值辐射和传导发射
观看视频中工程师使用 TIDA-01388 双 USB 参考设计来演示这些设备如何在不使用金属屏蔽或共模扼流圈的情况下通过 CISPR 25 Class 5。