전원 공급 장치 레이아웃과 관련된 흔한 실수와 이를 방지하는 방법
Description
March 28, 2022
물리 레이아웃은 전원 공급 장치의 원활한 작동에 있어 선택된 반도체 디바이스 및 패시브만큼 중요합니다.
회로 레이아웃이 좋지 않으면 훌륭한 설계임에도 불구하고 망칠 수 있습니다.
다행히도, 대부분의 실수는 전에도 있었고 여러분은 이 세션을 통해 이전의 실수로부터 해결책을 배울 수 있습니다.
이 프레젠테이션에서는 DC/DC 및 AC/DC 전원장치에서 가장 일반적인 레이아웃 오류에 대해 설명합니다.
각 문제에 대해 생각할 수 있는 증상과 근본 원인을 확인하고 문제를 피하기 위해 레이아웃을 최적화하는 방법을 설명합니다.
또, 각 실수에 대해서 전원 장치의 레이아웃을 최대한으로 하기 위한 힌트와 요령도 설명합니다.