Class-H パワー制御により、システム効率と消費電力を最適化
00:02:57
|
13 MAY 2022
TAS6584-Q1 と LM5123-Q1 を採用した TI のClass-H 車載オーディオのリファレンス・デザイン (TIDA-020033) は、システム効率を高めると同時に全体のソリューション・サイズを最小化します。これら 2 つのデバイスは Class-H パワー制御用に自己完結型のソリューションを提供し、設計者が車載用スピーカを駆動する電源電圧を最適化することを可能にします。それに伴うスイッチング損失の低減、システム効率の向上、昇圧コンバータに流れる電流の削減により、放熱特性の改善、システム・フットプリントの小型化、システムの省電力化を実現できます。