1-2. 일반적인 배터리 화학의 저전력 충전 시스템 구축 지침
00:36:06
|
29 JUL 2022
휴대용 기기는 배터리 기술의 발전으로 인해 다른 어떤 제품 카테고리보다 더 많은 혜택을 받았습니다.
이로 인해 Li-Ion, LiFePO4 및 NiMH에 맞춘 다양한 충전 프로파일로 다양한 배터리 화학을 사용할 수 있게 되었죠.
각각의 설계에는 다른 충전 솔루션과 IC가 필요하므로 재고 관리가 복잡합니다.
셀의 다른 구성인 1S, 2S 또는 NiMH 2S to 6S는 또 다른 과제가 추가되었습니다.
이 프레젠테이션에서는 휴대용 응용 프로그램에 사용되는 일반적인 화학, 각각의 장단점, 사용하는 충전 프로파일 및 충전 솔루션에 대해 살펴보겠습니다.
또한 슈퍼 커패시터는 성능이 향상되어 파워 솔루션 믹스의 일부가 되었습니다.
일반적인 배터리 충전기 IC의 개념을 적용하여 슈퍼 커패시터 충전기를 구축할 수 있습니다.