Sort by:
05 In-depth look at Heart Rate Monitor Chest Strap
Date:
Duration:
February 2, 2016
Duration:
04:08
This video demonstrates a single-lead wireless chest strap heart rate monitor solution using an off-the-shelf heart rate monitor chest strap and TI components.
1 - 环路增益概述
Date:
Duration:
June 8, 2020
Duration:
05:55
在开关电源设计里面,系统的稳定裕量与动态响应是两个重要的考量因素。本课程会对这两个参数的对系统的影响进行分析。同时,在实际测量当中的一些不可忽视的杂散参数的影响也会在这里进行分析。
1 - 输出波动和芯片过热
Date:
Duration:
June 8, 2020
Duration:
09:54
本课程列举了在直流变换器设计、调试中常见的十个问题,以及如何解决他们。这些问题涉及到参数选择、PCB设计、测试方法等各个方面。
1-TI solution in action camera
Date:
Duration:
May 28, 2020
Duration:
29:49
本次直播重点为大家介绍 TI 小体积、低功耗的电源轨解决方案,具有 JEITA 功能延长系统使用时间的高效率充电芯片,以及提升用户使用体验高集成度的音频编解码器。
1.TI 小体积、低功耗的电源轨解决方案
2.具有 JEITA 功能的高效率充电芯片,延长系统使用时间
3.高集成度的音频编解码器,提升用户使用体验
1. LED 功能的概念及应用实例
Date:
Duration:
June 16, 2020
Duration:
09:56
"内容介绍:
1. LED 功能的概念及应用实例
2. LED 功能深度解析及 TI 明星产品介绍
a. LED 指示功能
b. LED 动态效果功能
c. LED 照明功能
d. LED 背光功能
1. TI GaN overview
Date:
Duration:
August 19, 2020
Duration:
17:57
在这次讲座中我们将介绍如何使用 TI GaN 在 PFC 中实现高效率和高密度,包括拓扑比较,控制器选择, GaN 在工业和汽车应用方面的 PCB 布局技巧,以及如何在基于 TI GaN 图腾柱 PFC 中搭配使用 C2000 控制器。
1. TI-Brushed-DC和步进电机驱动技术
Date:
Duration:
June 5, 2020
Duration:
26:40
本次直播主要介绍续流模式的smart tune技术、集成电流采样功能以及无刷电机的智能门驱动技术。
1. 专业音频, POS 打印机/打印机 以及 电网馈线远方终端和远程终端单元介绍
Date:
Duration:
June 16, 2020
Duration:
23:48
本次直播将为您介绍专业音频、POS打印机/打印机、电网馈线远方终端和远程终端单元三个应用的参考设计。
1. 介绍 TI 在升降压型充电芯片的设计过程中的考量
Date:
Duration:
July 28, 2020
Duration:
22:48
【直播亮点】
1.介绍 TI 在升降压型充电芯片的设计过程中的考量
2.如何提升充电芯片的效率,功率密度,如何减小电池静态电流,实现充电路径管理对电池寿命的保护以及给系统设计带来的便利等
1. 现在电子产品中对电源供电系统的挑战和高功率密度电源方案给我们带来的好处
Date:
Duration:
June 22, 2020
Duration:
17:25
视频内容:
1. 介绍 DC-DC 开关电源降压芯片的高功率密度设计和产品应用中的热性能的优化
2. 详细剖析 TI 新一代产品在高开关频率,高转换效率,高集成度等高功率密度产品设计上的明显优势
1. 电池测试系统应用背景介绍&电池测试模拟方案&电池测试设备数字方案
Date:
Duration:
June 4, 2020
Duration:
23:56
• 电池测试系统应用背景介绍
• TI 解决方案:集成解决方案以及 C2000™ 数字解决方案
• 明星产品介绍:精密放大器,精密 ADC,DAC,模拟信号开关,通信接口,热拔插器件
• 如何在 TI 官网上获得更多技术资源与支持
1.1 350W CCM PFC+LLC 电源设计回顾
Date:
Duration:
June 10, 2020
Duration:
04:53
本课程介绍了一个非常实用的350W CCM PFC+LLC 高效电源模块的参考设计,重点从主功率拓扑、驱动及辅助源设计进行介绍,最后对设计的样机测试数据进行分析及进行总结。
1.1 I2C接口红绿蓝LED驱动LP5569展示板展示
Date:
Duration:
June 10, 2020
Duration:
04:43
"1、该视频展示了德州仪器最新量产带有内置可编程静态随机存储器以及电荷泵功能的9通道I2C接口LED驱动LP5569的性能,LP5569展示板包含一个由12颗RGB LED组成的LED环,该LED环可实现多种多样的效果例如呼吸效果,旋转效果。
1.1 LLC控制:更快,更强,更好---第一部分
Date:
Duration:
June 8, 2020
Duration:
03:14
讲解LLC为什么会这么流行的原因?如何让LLC设计的更快,更强,更好?内容包括对比LLC和其他拓扑的优缺点,LLC的关键特点和设计实例,以及如何使用HHC得到更快的动态响应并提高轻载效率的间歇模式。
1.1 RGB LED人机交互应用场景分析
Date:
Duration:
June 9, 2020
Duration:
04:52
本次直播将系统介绍如何使用TI RGB LED驱动器提升人机交互体验,详细剖析全新一代RGB LED驱动器LP50系列的设计亮点,并指导用户使用LP50评估板套件实现人机交互界面的快速开发。
1.1 Smartwatch框图 - TI的示例解决方案
Date:
Duration:
August 15, 2019
Duration:
37:50
在本次直播中,我们将从穿戴设备的系统级设计出发,分别向您介绍TI的充电管理、电源设计、信号检测等产品在功耗控制、提升精度、减小体积方面的优势。
1.1 TI PMBus简介课程
Date:
Duration:
June 13, 2020
Duration:
01:12
本课程介绍了PMBus的背景知识,基本应用要求和功能,应用拓扑,协议案例分析,PMBus的应用价值,以及如何在PMBus中应用AVS,量产应用,TI的PMBus产品方案。
1.1 USB Type C介绍
Date:
Duration:
August 15, 2019
Duration:
05:19
简单介绍USB Type C 和功率传输概念、优点; 并且聚焦在单/双端口AC/DC充电方案介绍
1.1 为你的临界模式PFC提供超强动力 - 课程介绍
Date:
Duration:
June 8, 2020
Duration:
03:06
本课程将介绍TI新开发的两款临界模式PFC控制芯片,简单介绍了PFC工作特点,CRM工作原理分析,以及UCC28056 CRM/DCM控制芯片和UCC28064 CRM控制芯片的特点和原理。