Sort by:
零基础入门:手把手教你如何快速开发 MSP430™ 项目
MSP430™ 系列培训
配合CCS调试CC3100_BP_MSP430F5529
Date:
Duration:
August 13, 2019
Duration:
05:49
本视频将向大家展示在CCS开发环境下用 SimpleLink WiFi CC3100 BoosterPack 和 MSP430F5529 LaunchPad 建立 WiFi 接入设备的例程。
应用于电容式触摸的ITO温控器
Date:
Duration:
August 15, 2019
Duration:
05:00
本演示在QVGA显示屏上配备具有CapTIvate触摸技术的电容式触摸感应与铟锡氧化物(ITO)传感器,并通过MSP430 MCU和SimpleLink MCU(MSP432,CC3120和CC2640)提供Wi-Fi和蓝牙低功耗功能。
工業應用產品展示 : Ultrasonic Sensing for Water Flow Meters and Heat Meters
Date:
Duration:
February 1, 2016
Duration:
02:56
本單元介紹如何簡單又精準地量測水流速度, 使用TI 高度集成 IC - TDC1000 來輕鬆控制壓電材料來量測超音波去回時間差, 搭配TDC7200 能夠達到 100ps 以內的resolution.
基于TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案4
Date:
Duration:
August 15, 2019
Duration:
07:46
主要介绍Scan Interface 技术集成于TI MSP430 系列超低功耗单片机,可适用于基于LC sensor检测方式的流量表方案。
基于TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案3
Date:
Duration:
August 15, 2019
Duration:
15:33
主要介绍Scan Interface 技术集成于TI MSP430 系列超低功耗单片机,可适用于基于LC sensor检测方式的流量表方案。
基于TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案2
Date:
Duration:
August 15, 2019
Duration:
36:31
主要介绍Scan Interface 技术集成于TI MSP430 系列超低功耗单片机,可适用于基于LC sensor检测方式的流量表方案。
基于TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案1
Date:
Duration:
August 15, 2019
Duration:
04:48
主要介绍Scan Interface 技术集成于TI MSP430 系列超低功耗单片机,可适用于基于LC sensor检测方式的流量表方案。
可配置的系统唤醒控制器
Date:
Duration:
November 5, 2020
Duration:
03:13
The video will walk you through a simple GUI for using the programmable wake-up controller.
可配置的时钟源
Date:
Duration:
November 6, 2020
Duration:
04:01
The video will walk you through a simple GUI for using the programmable clock source.
全新TI SimpleLink™ MCU平台发布会
Date:
August 15, 2019
介绍最新TI SimpleLink™ MCU平台以及新一代Wi-Fi芯片和模组 - SimpleLink Wi-Fi CC3220 wireless MCU 和 CC3120 wireless 网络处理器。
使用75 W TAS6424-Q1 D类音频放大器进行直流和交流负载诊断
Date:
August 15, 2019
音频系统中的负载诊断是检测扬声器和将放大器连接到扬声器的电线的正确连接。 本培训讨论了使用TAS6424-Q1 75-W 2.1 MHz数字输入4通道汽车D类音频放大器的直流和交流负载诊断。 在本培训中,您将更好地了解交流和直流负载诊断的设计需求,测量负载诊断以及电路。