Email

WEBENCH® オンライン設計支援ツールを使いこなす

使いやすさで定評のある WEBENCH® 設計支援ツール。部品の選択、生成回路の最適化、シミュレーション、プロトタイプ製作などの電源回路設計プロセスを一気に完了することができます。テクニカル・ライターの宮崎仁が使いこなしの基礎とシミュレーション機能についてビデオで解説した『ステップ・バイ・ステップ:30分でマスターする電源回路設計の勘所』と、代表的なアプリケーション別に設計例を解説した『負荷電流別電源回路設計事例シリーズ』を、ぜひ、ご活用ください。

Additional information

  • WEBENCH デザイン・センターより、各設計およびシミュレーション・ツールをご確認ください。
  • セッション 1 「ステップ・バイ・ステップ: 30 分でマスターする電源回路設計の勘所」の基礎編応用編テキストをダウンロードできます。(myTI登録が必要です。)
  • WEBENCH の使い方に関するコラムも合わせてご覧ください。

1. ステップ・バイ・ステップ: 30 分でマスターする電源回路設計の勘所

WEBENCH オンライン設計支援ツールの使いこなしの基礎とシミュレーション機能について解説しています。

# Title Duration
1.1 WEBENCH® オンライン設計支援ツール電源回路設計の勘所:基礎編
WEBENCH オンライン設計支援ツールの概要と、単一負荷と複数負荷について解説しています
14:13
1.2 WEBENCH® オンライン設計支援ツール電源回路設計の勘所:応用 (シミュレーション) 編
その他の WEBENCH の便利な機能について説明しています
14:52
Login required

2. WEBENCH 設計支援ツールを使いこなす:負荷電流別電源回路設計事例シリーズ

さまざまなシステムで重要な役割を果たしている電源回路。
低入力電圧から高入力電圧のアプリケーションにいたるまでさまざまな用途を想定し、WEBENCH 設計支援ツールを活用しながら電源回路を作成しました。電源回路設計のヒント、あるいは実際のリファレンス・デザインとしてご活用ください。

# Title Duration
2.1 1.「リチウムイオン電池から2.4Vを生成する」 携帯情報機器向けの電源回路
リチウムイオン電池は、品種によって若干異なりますが、充電時には約 4.2V、放電終期には約 2.5V の端子電圧となります。このリチウムイオン電池を用いて、出力電圧 2.4V、負荷電流 1.0A の電源を設計してみます。
02:38
2.2 2.「24V からアナログ用 5V とロジック用 3.3V を生成する」 産業機器向けの電源回路
産業機器ではマイコン、ロジック、特定機能 IC などさまざまな回路が使われており、電源電圧の異なる複数の電源を用意する必要があります。その際に役立つ設計支援ツールとして、WEBENCH Power Architect があります。
07:13
2.3 4.「3.3V、8A の POL 電源の最適化を簡単に実現する」 WEBENCH® オンライン設計支援ツールのオプティマイザ機能
WEBENCH オンライン設計支援ツールのオプティマイザ機能は、POL 電源の最適化を容易に実現します。今回は 12V バスから 3.3V、8A 出力を生成する POL 電源を設計してみます。入力電圧範囲は 12V±10% とします。
04:36
2.4 5.「USB 給電で 3.3V/500mA を生成する」 小型携帯機器向け電源回路の 3 つのソリューション
多くの携帯機器は、USB でパソコンに接続してデータのやり取りを行うとともに、電源の供給を受けています。最近では、大容量バッテリ充電のために最大 2.1A を供給できる規格もありますが、今回は 500mA の場合を考えます。
04:32
2.5 7.「リチウンイオン電池 1 セルから 5V を生成する」 産業機器向けの電源回路
Li-Ion 電池は 1 セルで約 4V の端子電圧が得られるので、低電圧動作の LSI やロジック回路に直接電源を供給できます。しかし、5V 以上の電圧が必要な用途では、複数セルを直列にするか、昇圧 DC/DC コンバータが必要です。
02:05
2.6 9.「10V~65V の広範囲の入力電圧に対応する」 産業機器向け 5V、1.5A 電源回路
産業機器では、動力用などの変動の大きい直流電源を利用して、安定した制御用電源を生成することがしばしばあります。今回は 10 ~ 65V という非常に広範囲の入力電圧に対応する 5V 電源回路を設計してみます。
02:25
Login required
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki