掌握車載全景攝影鏡頭系統設計精隨
本次影片主要是介紹關於 FPD-LINK ADAS 產品的系統設計。影片內容包含如何判斷SER-DES訊號連結品質,
本次影片主要是介紹關於 FPD-LINK ADAS 產品的系統設計。影片內容包含如何判斷SER-DES訊號連結品質, 如何使用診斷功能幫助優化系統設計,FPD-LINK基礎知識,以及產品可優化系統設計的特點,包含: frame sync, PoC, 同步和非同步模式,lock status, 953內建的電壓和溫度量測通能,build-in-self-test mode steps (BIST mode) 的詳細說明。另外,也會介紹 FPD-Link 產品在搭配 Camera 時,不同介面的產品互相搭配使用時,有哪些 register and hardware component 需要做更改。影片中也會有 913/914 EVM 實作 EVM 連接, remote slave access和channel monitor loop-through enabled register的介紹。