注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 01/19/2022

例如 , 01/19/2022

注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 01/19/2022

例如 , 01/19/2022

排序方式:

1752 結果
DC/DC Power Supply

深入剖析電腦與筆電 DC/DC 電源管理設計 Part 1

日期:
2018年 11月 12日

時間長度:
15:21
Part 1: 首先針對 TI Hero product 介紹,在進行 Notebook 、 SSD 、 Setup Box、IPC 設計時都非常常見熱門,例如 BQ24780S、BQ25882、TPS51285等等。
2018 PE webinar series

深入剖析電腦與筆電 DC/DC 電源管理設計

針對 PC 與 Notebook 常見的 DC/DC 系統設計進行介紹,說明 TI 在一般消費性電腦與工業電腦 IPC 上常為使用的 Hero

测试和测量中的放大器设计

测试和测量中的放大器设计

汽车车身控制模块2

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
09:09
汽车车身控制模块(BCM)是一种电子控制单元,可监控不同的驾驶员开关并控制车内相应负载的电源。一辆汽车可以有一个 BCM 来监控所有驱动器开关并控制所有负载的电源,或者可以有多个BCM,每个 BCM 监控一个开关子集并控制相应负载的电源。

氮化镓功率器件TI-GaN在900V千瓦级多电平系统中的应用

日期:
2020年 3月 19日

時間長度:
17:37
氮化镓功率器件在1.4KV多电平系统中的应用

氮化鎵高功率電源設計指南

本課程介紹德州儀器在 GaN 上的最新發展與應用,並與傳統矽基的產品做比較。

毫米波雷達於智慧建築上的應用 - 2

日期:
2019年 12月 5日

時間長度:
18:17
本課程簡介了毫米波的工作原理,並介紹其應用的案例:動作感應器、自動門、人數控管等自動化應用。

毫米波雷達於智慧建築上的應用 - 1

日期:
2019年 12月 5日

時間長度:
16:48
本課程簡介了毫米波的工作原理,並介紹其應用的案例:動作感應器、自動門、人數控管等自動化應用。
Mechine vision DLP

機器視覺新視界:佈局關鍵應用與剖析設計挑戰

日期:
2018年 9月 18日

時間長度:
29:41
機器視覺 Machine vision是目前最熱門的話題,而TI 的DLP 技術也可應用在機器視覺應用,在量測與測試領域中的光譜儀與3D掃描尤為適合。講師深入淺出的介紹 DLP 技術原理以及如何將其技術與設計落實於光譜儀和 3D 掃描中。
Test and measurement seminar

機器視覺新視界:佈局關鍵應用與剖析設計挑戰

機器視覺 Machine vision是目前最熱門的話題,而TI 的DLP

构建电感应触控按钮

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
03:15
观看LDC2114 EVM培训,加快您的金属触控设计的设计时间。

最新C2000™实时控制芯片 — F28003X,帮您实现更低成本、更高电源功率密度和效率的设计

日期:
2021年 12月 7日

時間長度:
35:13
德州仪器C2000实时控制系列产品即将新添F28003X成员。 F28003X比F28002X/F28004X提供更高的运算性能以及更大的FLASH空间,结合C2K家族的高性能PWM, ADC等模块,可助力开发者实现包括GaN方案在内的更高开关频率,更高功率密度的工业和汽车产品设计,是一款高性价比的器件。
2018 PE webinar series

最新 Type-C 解決方案 ─ 針對消費性電子 Docking/Dongle/Cable

針對USB Type-C的原理、沿革,也針對 USB PD 的規格與應用簡單說明,此次課程尤其針對消費性電子周邊設備 USB

智能功放黑科技培训讲解

日期:
2020年 6月 12日

時間長度:
31:17
本视频是手机黑科技系列培训讲座,主要探讨智能黑科技功放 — TI Smart AMP 的技术讲解。培训议程分为四点:第一,主要介绍 TI 的音频系列产品; 第二,介绍什么叫智能功放,智能功放的功能以及它是如何提高喇叭音效的;第三,介绍 TI 的智能功放产品; 第四,告诉大家如何使用TI的智能功放。
Motor driver

智慧機械核心動力 - 剖析高效馬達功率元件設計 Part 3

日期:
2018年 11月 21日

時間長度:
29:26
Part 3: 說明何為 CMTI (Common mode transient immunity),另外詳細說明 Static CMTI、Dynamic CMTI的特性與不同。另外最後介紹了 TI 常用於馬達的產品 LM25017/18/19 、LM5161,以及常用的TIDA-00173等參考設計。
Motor driver

智慧機械核心動力 - 剖析高效馬達功率元件設計 Part 2

日期:
2018年 11月 21日

時間長度:
24:56
Part 2: 講師針對馬達的 Modifying single output、Split output、Miller capacitance – shoot through、Asymmetrical 、Active Miller clamp 等詳細的規格與設計做深入的說明。
Motor driver

智慧機械核心動力 - 剖析高效馬達功率元件設計 Part 1

日期:
2018年 11月 21日

時間長度:
20:39
Part 1: IGBT 的應用非常廣泛,包含 Solar inverter、UPS、DC/AC 或是 AC/AC inverter,講師將介紹 IGBT gate driver 的電路、不同的規格、特色、discrete IGBT gate driver 解決方案、如何算 power lost 等重要資訊。
Factory automation webinar

智慧機械核心動力 - 剖析高效馬達功率元件設計

講師針對工廠自動化中常見的馬達元件進行全面的解析與說明,尤其針對 Motor driver power stage
工業應用;網路研討會

智慧建築再上層樓 – TI環境傳感器和運動檢測器解決方案

針對建築自動化系統,講師深入淺出的說明市場應用以及TI相對應的產品設計,尤其針對環境感測器、Passive Infrared (PIR)
智慧建築;環境感測器; 運動檢測器; Sensor

智慧建築再上層樓 – TI 環境傳感器和運動檢測器解決方案

日期:
2018年 3月 20日

時間長度:
42:16
針對建築自動化系統,講師深入淺出的說明市場應用以及TI相對應的產品設計,尤其針對環境感測器、Passive Infrared (PIR) Sensor有詳細的說明。
1752 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki