Filters in use:
Filters in use:
Filters in use:
Filters in use:
Filters in use:
排序方式:
同步整流的控制及其挑战
本次研讨会重点探讨了谐振变换器拓扑综述、同步整流的控制及其挑战、基于氮化镓和硅管的有源嵌位反激变换器的比较、D类音频功放的电源解决方案、直流转换器常见错误及解决方案、关于测量电源环路增益的注意事项等问题。
谐振变换器拓扑综述
本次研讨会重点探讨了谐振变换器拓扑综述、同步整流的控制及其挑战、基于氮化镓和硅管的有源嵌位反激变换器的比较、D类音频功放的电源解决方案、直流转换器常见错误及解决方案、关于测量电源环路增益的注意事项等问题。
定频降压型变换器的控制策略(上)
在本系列视频,主要检查了2种定频控制策略间的优缺点,以及扩展两种策略功能的某些改进,并讨论的定频控制策略包括自适应输入电压前馈的基本电压模式控制、电流模式控制和仿真电流模式控制。
变频降压型变换器的控制策略
本系列视频在“选择正确的定频降压稳压器控制策略”之后,并且随着对恒定接通时间控制的讨论,以及不同版本DCAP架构的改进与提高,而转入可变频领域。我们会讨论每项技术的亮点和难点,并且选择给出设计示例。
基于氮化镓的图腾柱无桥 PFC(CCM)
本系列视频构建了一个450W图腾柱PFC电路,以表示第一款具有集成栅极驱动器的工业用非共源共栅 GaN所具有的特性。这款GaN充分证明了在性能方面的改进与提高。为了防止轻负载时的反向升压电流,提出了高精度飞轮GaN接通时间控制。还检查了高级开关频率控制,以优化转换器频率。
LLC 变换器小信号模型分析
本系列视频主要是对LLC 变换器小信号模型分析。
德州仪器电源新产品
德州仪器电源新产品
小功率的AC/DC变换器的控制难题
本系列视频主要介绍小功率的AC/DC变换器的控制难题以及相关的讨论
多相同步升压型变换器
本系列主要介绍多相同步升压型变换器的相关知识
无线传输功率
在这个主题内,将讨论无线电力传输 (WPT) 的原理,并仔细研究那些旨在更快打入市场的现有和新兴标准。此主题检查WPT的难点所在,其中包括松散耦合线圈的电磁场运行方式、趋肤和邻近效应、隔离式TX和RX线圈的反馈、外来物体检测、对于电磁辐射所必须考虑的EMI和安全注意实现。
深入了解升降压变换器家族
1.1 升降压变换器的应用,实现方式和拓扑
1.2 LM5175控制的升降压变换器工作原理
1.3 设计举例
1.4 PCB板布局介绍
开关模式电源转换器补偿简单易行
开关电源补偿设计相关知识介绍和指导。
工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计
本课程主要介绍了针对工业及汽车系统的低EMI电源变换器的特点,并主要讲述了常用的降低EMI的方法和技巧。
电源系统设计工具
电源系统设计工具
双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计
本课程讲述了双向DC-DC变换器的应用概述和拓扑结构,重点描述了汽车,服务器和数据中心类的应用。对四相交错固定频率双向转换器和四相交错ZVS双向转换器的拓扑结构进行了对比,讲述了基于UCD3138的控制方案及其实现。并对测试数据的开关波形和效率进行了比较。
优化变压器设计来改进反激式变换器的效率和EMI性能
本系列视频介绍如何通过优化变压器的绕组结构来减小变压器的磁心损耗,铜损和漏感损耗。并介绍了如何用屏蔽和抵消绕组的方法来平衡或减小共模噪声。
串联电容降压变换器的设计
本节介绍传统的降压变化器高频化的局限性,新型的串联电容降压变换器的各个工作模式,典型的工作波形,新型的串联电容降压变换器的各个工作模式,典型的工作波形,串联降压变换器的的主要优点,串联电压降压变换器的稳态,动态测试结果以及尺寸的对比,设计一个串联电容变换器时要注意的一些要点和串联电容降压变换器的PCB设计。
USB Type C和PD(功率传输)的介绍
本系列视频简单介绍USB Type C 和功率传输概念,优点; 并且聚焦在单/双端口AC/DC充电方案
PMBus简介
本课程介绍了PMBus简介了 PMBus的背景知识,基本应用要求和功能,应用拓扑,协议案例分析,PMBus的应用价值,如何在PMBus中应用AVS,量产应用,TI的PMBus产品方案。
Optimizing GaN-based high-voltage, high-power designs
日期:
時間長度:
2021年 10月 22日
時間長度:
42:08
GaN enables power supply designers to raise the switching frequencies of power supplies by an order of magnitude.