注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 10/16/2021

例如 , 10/16/2021

注意:各項之間請以逗號分隔

例如 , 10/16/2021

例如 , 10/16/2021

排序方式:

6136 結果

1.2.2电感

日期:
2020年 6月 19日

時間長度:
07:39
本次课程由TI邀请青岛大学傅强老师录制,深入浅出的介绍了与电源技术相关的基础性知识,帮助大家更深入的了解产品,更轻松的进行产品的选型和设计。

1.2PSR反激电路设计考虑因素

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
18:22
本课程主要介绍汽车 EV/HEV 应用中 48V 系统解决方案及 Inverter 和 Motor control 系统的典型电源方案

1.2TI关键TBOX参考设计

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
17:37
本课程主要介绍 T-Box 的背景和应用情景,以及 T-box 的系统和方案

1.2TI汽车车身电机解决方案(外部MOSFET)

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
07:53
主要介绍 TI 车身电机控制相关的产品和应用,包括电动尾门,天窗控制,空调面板控制等设计方案

1.2使用高性能前端的成像雷达

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
13:13
1.2使用高性能前端的成像雷达

1.2基本二元和三元谐振拓扑

日期:
2021年 8月 17日

時間長度:
05:42
1.2基本二元和三元谐振拓扑

1.2宽输入降压芯片应用场景详解

日期:
2020年 6月 10日

時間長度:
06:28
本次课程将介绍宽输入降压芯片概念,应用场景以及亮点的剖析。

1.2电机驱动器隔离功率级模块参考设计介绍

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
08:49
本课程介绍针对工业电机驱动器设计的相关资源。包括如何在TI官网上找到对应的设计资源和最新的参考设计。

1.2电气性能指标

日期:
2020年 6月 19日

時間長度:
11:28
在开关电源系统设计的初始阶段,选择一个合适的开关电源拓扑至关重要。本课程介绍了在选择电源拓扑的时候,需要考量的各种因素,包括电气标准与非电气的要求;同时,本课程对常见的各种电源拓扑都做了一个详细的分析,介绍了每种拓扑的优缺点与工作模式;最后,介绍了德州仪器推出的几款适用于快速选择合适拓扑的设计工具,可以极大的缩短在这一

1.2电源树解决方案

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
19:51
本课程主要介绍 TI solution 的软硬件实现

1.3 全桥与LLC拓扑

日期:
2020年 6月 10日

時間長度:
05:39
本课程只要对隔离拓扑做一个入门的介绍以及讨论一些典型的隔离拓扑。

1.3 45W单端口AC/DC方案介绍

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
10:33
简单介绍USB Type C 和功率传输概念、优点; 并且聚焦在单/双端口AC/DC充电方案介绍

1.3 ADC / AC和编解码器

日期:
2019年 8月 15日

時間長度:
08:53
本课程主要介绍 TI solution 的软硬件实现

1.3 AM5708工业派-AM57xx 异构多核处理器系列和接口特性

日期:
2020年 6月 13日

時間長度:
13:45
工业派是一个软硬件完全开源的基础平台,面向工业互联网、机器人、边缘计算、人工智能等领域,开发者可以简单快速的进行功能测试、算法验证、应用开发等工作。

1.3 BQ25790 和 BQ25792 概述

日期:
2021年 3月 30日

時間長度:
21:46
升-降压充电器的设计注意事项

1.3 IEC61000-4-2 标准

日期:
2020年 6月 5日

時間長度:
02:49
本系列培训我们会向大家介绍ESD,也就是静电释放的基本原理,并解释如何保护集成电路系统免受ESD损害。在后面几期视频中,我们会向大家介绍在选择合适ESD时需要考量的因素, 我们会介绍ESD的工作电压,IEC61000-4-2标准的解读。我们还会分析钳位电压对于电路保护的关键作用。在此之后,我们还会介绍二极管的电容对于信

1.3 Industrial Slave Protocols

日期:
2020年 6月 5日

時間長度:
07:11
随着工业通信的不断发展,各种通信协议百花齐放,各类驱动器、控制器产品支持 EtherCAT, ProfiNET 的趋势也越发明显。本次直播通过对 TI Sitara 的工业通信方案及产品的介绍,通过实例演示让大家了解TI方案的实现原理及优势。

1.3 LLC 串联谐振变换器

日期:
2021年 8月 17日

時間長度:
04:22
1.3LLC串联谐振变换器

1.3 LLC串联谐振变换器

日期:
2020年 6月 13日

時間長度:
04:27
从2元和3元谐振拓扑基础开始,本课程将介绍谐振拓扑的关键特性,分析方法,控制挑战和设计考虑事项。 三个设计实例展示了具有高开关频率(〜1 MHz)或宽输出电压调节范围(2至1个输出电压调节水平)的谐振拓扑性能。 本次会议还介绍了一种新型谐振拓扑结构CLL谐振转换器,与传统的LLC串联谐振转换器相比具有尺寸和效率的优势。

1.3 LLC控制:更快,更强,更好---第三部分

日期:
2020年 6月 8日

時間長度:
03:47
讲解LLC为什么会这么流行的原因?如何让LLC设计的更快,更强,更好?内容包括对比LLC和其他拓扑的优缺点,LLC的关键特点和设计实例,以及如何使用HHC得到更快的动态响应并提高轻载效率的间歇模式。
6136 結果
arrow-topclosedeletedownloadmenusearchsortingArrowszoom-inzoom-out arrow-downarrow-uparrowCircle-leftarrowCircle-rightblockDiagramcalculatorcalendarchatBubble-doublechatBubble-personchatBubble-singlecheckmark-circlechevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upchipclipboardclose-circlecrossReferencedashdocument-genericdocument-pdfAcrobatdocument-webevaluationModuleglobehistoryClockinfo-circlelistlockmailmyTIonlineDataSheetpersonphonequestion-circlereferenceDesignshoppingCartstartoolsvideoswarningwiki